ULSRA24 CR

ULSRA24 CR
ULSRA24 CR

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Ultraflaches Profil, Vorgebohrt, Stahl, Abgelängt, 178 in Lang, Zur Verwendung mit 1.5 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager


  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Von unten anschraubbar
  • Class L Shaft included
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[A]0.69 in
[A]0.93 in
[A]0.47 in
[H]1.375 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.7 in
[N]0.41 in 
Empfohlene Schraube3/8-16 
Länge178 in 
Maß [X]1 in
Maß [X]8 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleUltraflaches Profil 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?